Publique sus productos
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
    LEDVANCE

    Floodlight Combo


    FLOODLIGHT COMBO
    Proyector con función Multi Select y conector rápido sin herramientas.

    Características del producto
    • Alta eficiencia luminosa
    • Cable flexible preinstalado (H05RN-F) con conector rápido sin herramientas.

    Tipo de protección
    • IP65.
    • Distribución de luz simétrica basada en reflector con ángulo de apertura de 100° x 100°.
    • Soporte de montaje con ángulo de 30° y área de rotación amplia.
    • Driver integrado, adecuado para 220 - 240 V CA.

    Beneficios del producto
    • Altamente versátil debido al CCT seleccionable y el flujo lumico seleccionable (multi select) gracias a un interruptor en la parte posterior.
    • Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada.
    • Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP.
    • Luminoso, robusto y duradero.
    • Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto para proyectores con lámparas halógenas.
    • Uso exterior (IP65).
    • Áreas públicas.
    • Construcción de fachadas.
    • Areas de construcción.
    • Jardines, balcones y otros espacios exteriores.

    Advertencia de Seguridad
    • Superficie máxima de carga de viento 0,018 m².
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria deberá destruirse.
    • Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    FLOODLIGHT COMBO SENSOR
    FLOODLIGHT SENSOR, función Multi Select y conector rápido sin herramientas.

    Características del producto
    • Sensor de luz y movimiento flexible.

    Alta eficiencia luminosa
    • hasta 160 lm/W.
    • Cable flexible preinstalado (H05RN-F) con conector rápido sin herramientas.

    Tipo de protección
    • IP65.
    • Distribución de luz simétrica basada en reflector con ángulo de apertura de 100° x 100°.
    • Soporte de montaje con ángulo de 30° y área de rotación amplia.
    • Driver integrado, adecuado para 220 - 240 V CA.

    Beneficios del producto
    • Iluminación optimizada gracias a un sensor flexible y programable.
    • Fácil ajuste del alcance del sensor, detección de luz natural, tiempo de espera y función de regulación.
    • Anulación permanente, activada mediante un patrón de conmutación de red especial.
    • Altamente versátil debido al CCT seleccionable y el flujo lumico seleccionable (multi select) gracias a un interruptor en la parte posterior.
    • Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada.
    • Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP.
    • Luminoso, robusto y duradero.
    • Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto para proyectores con lámparas halógenas.
    • Uso exterior (IP65).
    • Áreas públicas.
    • Construcción de fachadas.
    • Areas de construcción.
    • Jardines, balcones y otros espacios exteriores.

    Advertencia de Seguridad
    • Superficie máxima de carga de viento 0,018 m².
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria deberá destruirse.
    • Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4099854965340 FL CBO 20-30-50 FC V ML 8304065 BK LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854965340

        4099854965364 FL CBO 20-30-50 FC V ML 8304065 WT LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854965364

          4099854965388 FL CBO SN 20-30-50FC V ML8304065 BKLEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854965388
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloodlight-Combo
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosFloodlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidad en regiones

    Europa