Publique sus productos
Floodlight Flex
Floodlight Flex
Floodlight Flex
Floodlight Flex
Floodlight Flex
Floodlight Flex
Floodlight Flex
Floodlight Flex
Floodlight Flex
Floodlight Flex
    LEDVANCE

    Floodlight Flex


    FLOODLIGHT FLEX DALI RADIAL SYMMETRIC 60
    Proyector DALI D4i con distribución de luz simétrica radial para iluminación de áreas de mástil medio a alto.

    Características del producto
    • Resistencia a la corrosión C5 basada en una prueba de pulverización con niebla salina de 1500 horas.

    Alta eficiencia luminosa
    • hasta 160 lm/W.
    • Controladores DALI D4i para aplicaciones de ciudades inteligentes.
    • Posibilidad de conexión en cadena.

    Protección contra sobretensiones
    • hasta 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N).
    • Alta vida útil (L70/B50): hasta 120.000 h (a 25 °C).
    • Paquetes de lúmenes de hasta 70000 lm.

    Beneficios del producto
    • Resistencia a la corrosión C5

    Luminaria útil
    • el driver LED se puede reemplazar.
    • Aplicación flexible gracias a una amplia gama de paquetes lumínicos y ángulos de apertura.
    • 3 entradas de cable para un uso flexible y una fácil conexión entre luminarias.
    • Respiradero integrado para evitar la condensación en el interior de la luminaria.
    • Ahorro de energía de hasta un 91 % en comparación con los proyectores de lámparas halógenas.
    • Ahorro de energía de hasta un 51 % en comparación con las luminarias que utilizan lámparas de descarga convencionales.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.
    • Diseño inteligente del drenaje de agua para evitar agua estancada.
    • Ajuste de ángulo simple mediante bloqueo cada 2,5°.
    • Indicación clara del grado angular.
    • Agujero que facilita la seguridad de la instalación.

    Áreas de aplicación
    • Zonas costeras, como los puertos.
    • Iluminación general de áreas exteriores.
    • Parking.
    • Adecuado para instalaciones deportivas interiores y exteriores.
    • Iluminación arquitectónica.
    • Industria.
    • Reemplazo directo de luminarias con lámparas HID.

    Equipamiento / Accesorios
    • Entrega sin cables.
    • Segundo prensaestopas incluido.
    • 2 insertos de goma para cables de 6,5 - 7,5 mm incluidos.

    FLOODLIGHT FLEX DALI RADIAL SYMMETRIC 30
    Proyector DALI D4i con distribución de luz simétrica radial para iluminación de áreas en mástiles altos.

    Características del producto
    • Resistencia a la corrosión C5 basada en una prueba de pulverización con niebla salina de 1500 horas.

    Alta eficiencia luminosa
    • hasta 160 lm/W.
    • Controladores DALI D4i para aplicaciones de ciudades inteligentes.
    • Posibilidad de conexión en cadena.

    Protección contra sobretensiones
    • hasta 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N).
    • Alta vida útil (L70/B50): hasta 120.000 h (a 25 °C).
    • Paquetes de lúmenes de hasta 70000 lm.
    • Versión adicional con temperatura de color de 2200 K disponible.

    Beneficios del producto
    • Resistencia a la corrosión C5

    Luminaria útil
    • el driver LED se puede reemplazar.
    • Aplicación flexible gracias a una amplia gama de paquetes lumínicos y ángulos de apertura.
    • 3 entradas de cable para un uso flexible y una fácil conexión entre luminarias.
    • Respiradero integrado para evitar la condensación en el interior de la luminaria.
    • Ahorro de energía de hasta un 91 % en comparación con los proyectores de lámparas halógenas.
    • Ahorro de energía de hasta un 51 % en comparación con las luminarias que utilizan lámparas de descarga convencionales.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.
    • Diseño inteligente del drenaje de agua para evitar agua estancada.
    • Ajuste de ángulo simple mediante bloqueo cada 2,5°.
    • Indicación clara del grado angular.
    • Agujero que facilita la seguridad de la instalación.

    Áreas de aplicación
    • Zonas costeras, como los puertos.
    • Iluminación general de áreas exteriores.
    • Parking.
    • Adecuado para instalaciones deportivas interiores y exteriores.
    • Iluminación arquitectónica.
    • Industria.
    • Reemplazo directo de luminarias con lámparas HID.

    Equipamiento / Accesorios
    • Entrega sin cables.
    • Segundo prensaestopas incluido.
    • 2 insertos de goma para cables de 6,5 - 7,5 mm incluidos.

    FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 45 X 140
    Proyector DALI D4i con ángulo muy ancho, distribución de luz asimétrica para iluminación de áreas.

    Características del producto
    • Resistencia a la corrosión C5 basada en una prueba de pulverización con niebla salina de 1500 horas.

    Alta eficiencia luminosa
    • hasta 156 lm/W.
    • Controladores DALI D4i para aplicaciones de ciudades inteligentes.
    • Posibilidad de conexión en cadena.

    Protección contra sobretensiones
    • hasta 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N).
    • Alta vida útil (L70/B50): hasta 120.000 h (a 25 °C).
    • Paquetes de lúmenes de hasta 70000 lm.
    • Versión adicional con temperatura de color de 2200 K disponible.

    Beneficios del producto
    • Resistencia a la corrosión C5

    Luminaria útil
    • el driver LED se puede reemplazar.
    • Aplicación flexible gracias a una amplia gama de paquetes lumínicos y ángulos de apertura.
    • 3 entradas de cable para un uso flexible y una fácil conexión entre luminarias.
    • Respiradero integrado para evitar la condensación en el interior de la luminaria.
    • Ahorro de energía de hasta un 91 % en comparación con los proyectores de lámparas halógenas.
    • Ahorro de energía de hasta un 51 % en comparación con las luminarias que utilizan lámparas de descarga convencionales.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.
    • Diseño inteligente del drenaje de agua para evitar agua estancada.
    • Ajuste de ángulo simple mediante bloqueo cada 2,5°.
    • Indicación clara del grado angular.
    • Agujero que facilita la seguridad de la instalación.

    Áreas de aplicación
    • Zonas costeras, como los puertos.
    • Iluminación general de áreas exteriores.
    • Parking.
    • Adecuado para instalaciones deportivas interiores y exteriores.
    • Iluminación arquitectónica.
    • Industria.
    • Reemplazo directo de luminarias con lámparas HID.

    Equipamiento / Accesorios
    • Entrega sin cables.
    • Segundo prensaestopas incluido.
    • 2 insertos de goma para cables de 6,5 - 7,5 mm incluidos.

    FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 55 X 120
    Proyector DALI D4i con ángulo ancho y distribución de luz asimétrica para diversas aplicaciones.

    Características del producto
    • Resistencia a la corrosión C5 basada en una prueba de pulverización con niebla salina de 1500 horas.

    Alta eficiencia luminosa
    • hasta 156 lm/W.
    • Controladores DALI D4i para aplicaciones de ciudades inteligentes.
    • Posibilidad de conexión en cadena.

    Protección contra sobretensiones
    • hasta 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N).
    • Alta vida útil (L70/B50): hasta 120.000 h (a 25 °C).
    • Paquetes de lúmenes de hasta 70000 lm.
    • Versión adicional con temperatura de color de 2200 K disponible.

    Beneficios del producto
    • Resistencia a la corrosión C5

    Luminaria útil
    • el driver LED se puede reemplazar.
    • Aplicación flexible gracias a una amplia gama de paquetes lumínicos y ángulos de apertura.
    • 3 entradas de cable para un uso flexible y una fácil conexión entre luminarias.
    • Respiradero integrado para evitar la condensación en el interior de la luminaria.
    • Ahorro de energía de hasta un 91 % en comparación con los proyectores de lámparas halógenas.

    ... texto truncado, ¡se superó el límite de BIMObject de 10.000 caracteres!
    Puedes encontrar el texto completo en nuestro sitio web.
    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374043
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373770
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373916
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373848
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373978
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373961
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374050
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374128
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373572
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374159
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373367
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373619
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373459
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373671
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373558
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373497
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374104
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373695
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373756
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373374
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373855
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373442
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373862
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373787
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373503
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373152
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373398
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373466
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373381
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373190
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373237
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373626
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373510
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373312
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373879
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373794
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373923
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373145
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373725
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373183
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373992
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373985
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374135
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374067
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373220
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373633
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373701
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373589
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374074
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373268
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373275
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373305
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373411
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373596
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373473
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374029
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373732
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373329
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373664
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373527
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373251
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373893
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373541
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373800
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373206
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374036
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373244
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374081
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373718
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373817
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373930
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373169
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374111
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373299
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374142
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373336
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373404
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373640
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373176
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373213
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373282
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373947
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373763
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374005
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373824
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373886
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373831
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373602
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373565
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373480
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373428
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373343
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373749
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373534
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373435
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374098
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373657
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854374012
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373954
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373909
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373688
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854373350
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloodlight-Flex
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosFloodlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania