Publique sus productos
Damp Proof Slim Value
Damp Proof Slim Value
Damp Proof Slim Value
Damp Proof Slim Value
Damp Proof Slim Value
Damp Proof Slim Value
Damp Proof Slim Value
Damp Proof Slim Value
    LEDVANCE

    Damp Proof Slim Value


    DAMP PROOF SLIM VALUE
    Estanca con carcasa fina.

    Características del producto
    • Alta eficacia luminosa

    Ángulo de haz
    • 120°.

    Tipo de protección
    • IP65.

    Beneficios del producto
    • Luz con distribución homogénea.
    • Ahorro energético de hasta un 50 % comparado con luminarias que usen lámparas fluorescentes.
    • Carcasa muy fina.
    • Fácil instalación por los soportes de montaje, que se pueden colocar libremente en la luminaria.
    • Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador.
    • 3 años de garantía.
    • Fácil acceso a la caja de conexión gracias al mecanismo de tapas en los extremos con clip.

    Áreas de aplicación
    • Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos.
    • Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos.
    • Garajes.
    • Talleres, cadenas de montaje.

    Equipamiento / Accesorios
    • Abrazaderas de acero inoxidale con tornillos de seguridad incluidas.
    • Accesorios de montaje incluidos (kit de suspensión, kit de protección antirrobo).

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4058075066458 DP SLIMVALUE 1200 36W-4000K IP65 LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075066458

        4058075066472 DP SLIMVALUE 1200 36W-6500K IP65 LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075066472

          4058075066496 DP SLIMVALUE 1500 50W-4000K IP65 LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4058075066496

            4058075066519 DP SLIMVALUE 1500 50W-6500K IP65 LEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4058075066519
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDamp-Proof-Slim-Value
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosDamp-proof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire