Publique sus productos
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
    LEDVANCE

    Linear Ultra Output EL


    LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY GEN 2
    Luminaria de superficie con alto flujo luminoso y función de iluminación de emergencia integrada.

    Características del producto
    • Certificado según normas europeas (EN 60598-1
    • Luminaria adecuada para iluminación normal y de emergencia.
    • Luminarias autónomas.
    • Función luz de emergencia: descarga de la batería en 3 horas.
    • Prueba de funcionamiento de la iluminación de emergencia: Automática (AT).

    Tecnología de batería
    • LiFePO4.
    • Eficacia luminosa muy elevada: hasta 150 lm/W.
    • Carcasa de metal robusta y difusor de PC.
    • Cableado en la parte posterior de la luminaria.
    • Posibilidad de cableado continuo.

    Beneficios del producto
    • Altamente versátil gracias a la selección de CCT y pasos de potencia (Multi Color / Multi Lumen).
    • Integración perfecta de luminarias con función de iluminación de emergencia en iluminación general.
    • Fácil instalación eléctrica gracias al driver pre-cableado inlcuido y a la funcion de iluminacion de emergencia con batería.
    • Fácil test de las luminarias de emergencia gracias a la función de test automático integrada.
    • Visualización conveniente de los resultados del test automático con un control LED incluido.
    • Funcionamiento de la función de iluminación de emergencia integrada con batería de larga duración LiFePO4.
    • Alta eficacia luminosa en funcionamiento normal.
    • Sustitución de luminarias T8 convencionales de hasta 7200 lm.
    • Ahorro de energía de hasta el 70% (en comparación con las luminarias que utilizan lámparas fluorescentes).
    • Estructura robusta con IK08.

    Áreas de aplicación
    • Iluminación de emergencia para rutas escape.
    • Iluminación antipánico.
    • Edificios que requieren hasta 3 horas de operación de la iluminación de emergencia.
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes.
    • Aplicaciones de interior.
    • Salas industriales y comerciales.
    • Áreas públicas.
    • Pasillos, escaleras, sótanos.

    Equipamiento / Accesorios
    • Tornillos y clavijas de montaje incluidos.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4058075850453 LN UO EL 1200 P 27W ML 83040 WT LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075850453

        4058075850477 LN UO EL 1500 P 48W ML 83040 WT LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075850477
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLinear-Ultra-Output-EL
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosLinear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC000109
    • Nombre ETIMBatten luminaire