Publique sus productos
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
    Legrand

    19" modular drawers

    Traducido por Google,

    Este panel modular de alta densidad de 19 pulgadas admite terminaciones de fibra óptica con modularidad gracias a una gran variedad de casetes preterminados, empalmados y de cobre.

    Especificaciones
      • For fibre optic splice or preterminated cassettes.
      • To equip with standard cassettes or slim cassettes.
      • Equipped with new generation soluclip system : automatic fixing without screw on enclosure or cabinet uprights (with a thickness from 1,5 to 2mm max).
      • Cassettes used in this panel can be removed individually by simply pressing the button at the front for ease of maintenance.
      • Scalability and space saving : mix fibre and copper in one U.
      • Universal mounting on cabinets with automatic earthing on unpainted uprights. Earthing connection possible with cord and screw in case of painted uprights.

      References Legrand : 031275, 032176 and 032177.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia19-modular-drawers
    • Familia de productoModular drawers 19"
    • Grupo de productosFiber patch panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Distribución
    • Clasificación IFC Elemento de distribución
    • Código ETIMEC001130
    • Nombre ETIMPatch panel fibre optic
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_27
    • Descripción Uniclass 2015Fibre optic patch panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Optical Fiber Horizontal Cabling
    • Número OmniClass23-37 11 15 15 13
    • Título OmniClass Fiber Adapter Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia