Publique sus productos
Marina enclosures - Polyester - IP 66 - IK 10 - 300x220x160 mm
Legrand

Marina enclosures - Polyester - IP 66 - IK 10 - 300x220x160 mm

Traducido por Google,
Cerramientos de marina - Poliéster (PRFV) - IP 66 - IK 10 - IP 66 según IEC EN 60529 - LCIE n°60059283-560528 - IK 10 según IEC EN 62262 (EN 50102) - Clase II (utilizado para realizar conjuntos totalmente aislados según EN 60439-1 y montajes para instalaciones fotovoltaicas según UTE C15-712-1) - Poliéster reforzado con fibra de vidrio - Autoextinguible 960°C según según IEC EN 60695-2-11 - Adaptado a ambientes corrosivos y diferentes condiciones climáticas (hoja técnica detallada disponible en el catálogo electrónico) - Puerta reversible, apertura 180°, (excepto Cat. No 0 362 50) - Pasadores de bisagra de acero inoxidable ( excepto Cat.No 0 362 50) - 2 cerraduras de doble barra (1 cerradura para Cat.No 0 362 50) - Fijación directa del equipo en la parte inferior del gabinete (tornillos suministrados) - Posibilidad de instalar una placa parcial de 500 x 400 x 200 mm y/o rieles en pernos intermedios (excepto Cat.No 0 362 50) - Ajuste de profundidad opcional desde altura 400 x ancho 300 mm con Cat.No 0 362 42 - Puede equiparse con accesorios Atlantic - Para más información, contáctenos : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
  • RAL 7035 enclosures - Outside height: 300 - Exterior width: 220 - External depth: 160 - Height equivalence metal box: 300 - Equivalent width metal box: 200 - Depth equivalence metal cabinet: 160
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-Coffrets-Marina-porte-pleine
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliester
  • Peso Neto (kg)1949
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nombre ETIMCabinet enclosures
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Descripción Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniClass Power Distribution Units
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia