Publique sus productos
URALIGHT self-contained emergency lighting luminaire
Legrand

URALIGHT self-contained emergency lighting luminaire

Traducido por Google,
Luminaria autónoma con lámparas incandescentes, 45lm 1h, IP42 IK07, control manual para establecimientos que reciben trabajadores y establecimientos que reciben público Luminaria de plástico equipada con un soporte de montaje extraíble con conexión de terminal de tornillo Luminaria de evacuación Para más información, contáctenos: https://www. legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
  • Certified NF AEAS Equipped with incandescent lamp and LED charge indicator Equipped with Ni-Cd batteries Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-Uralight-BAES-Evacuation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)258
  • Profundidad (mm)70.7
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Peso Neto (kg)841
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Código UNSPSC391117
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Descripción Uniclass 2015Emergency exit devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniClass Emergency Lighting

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia