Publique sus productos
Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series
Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series
Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series

    Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series

    Traducido por Google,
    La nueva combinación de señal de salida y luz de emergencia seleccionable LED rojo/verde All-Pro APC7RG resuelve el problema de tener que almacenar varios colores de señales de salida para los distribuidores o determinar qué color se requiere en el campo para los contratistas. El APC7RG funcionará durante un mínimo de 90 minutos durante un corte de energía y proporciona hasta 17 pies de cobertura de salida. Las unidades se suministran con LED rojos y verdes e inserciones frontales rojas y verdes para proporcionar colores de letras intensos y uniformidad de iluminación. Los APC7RG están preestablecidos en letras rojas y se cambian fácilmente a letras verdes en el campo. Las caras simples o dobles configurables, los chevrones direccionales de encaje/desmontaje y el montaje de superficie universal en techo, pared y extremo convierten al APC7RG en una verdadera solución de salida universal para las necesidades de almacenamiento e instalación. Las carcasas termoplásticas de alto impacto, resistentes a los rayos UV y a las llamas de 5VA resisten la decoloración debida al envejecimiento o la exposición a los rayos UV para una máxima durabilidad. Los acabados de la carcasa están disponibles en blanco o negro para múltiples requisitos de diseño. Los modelos con capacidad remota de alta potencia (serie H) alimentarán hasta dos cabezales LED de emergencia APWR adicionales para generar un total de 34 pies de cobertura de salida. La batería de níquel cadmio sin mantenimiento y la garantía del producto de 5 años brindan tranquilidad al propietario del edificio.
    Especificaciones
      • Red / green selectable exit sign and emergency light
      • Runs for 90 minutes when AC power is lost
      • 3.6 V, 0.78W LED heads provide up to 17 feet of egress coverage
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Selectable single or double faces and snap-in/snap-out directional chevrons
      • High impact, UV resistant, 5VA flame resistant housing
      • Nickel cadmium battery
      • Ceiling, wall and back mount with universal J-box mounting pattern
      • Remote capable model powers up to two additional APWR LED heads
      • UL 924 damp location listed
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-sure-lites-apc7rg-apch7rg-series
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de productosSure-Lites
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-08
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures