Publique sus productos
Cabel management panel
Legrand

Cabel management panel

Traducido por Google,

Panel de paso de cables de 19 pulgadas, 1U, 2 ejes. Asegúrese de la correcta disposición y enrutamiento de los cables de conexión.

Especificaciones
    • With cable rings plastic cable guide with controlled radius for optimum cord protection (compliance with the bending radius).
    • Horizontal and front to back feedthrough passage.
    • Rings usable cross-section : 1890mm².
    • Black RAL 9005.

    Reference Legrand : 046522

Especificaciones técnicas
  • Referenciacabel-management-panel
  • Familia de productoCable management panel
  • Grupo de productosCable management
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-24
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)90
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPoliamida
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Segmento de soporte de cableado
  • Código ETIMEC000322
  • Nombre ETIMCable guide for enclosures/cabinets
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Descripción Uniclass 2015Cable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniClass Communication Cable Trays

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia