Publique sus productos
Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
    Legrand

    Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers

    Traducido por Google,

    Unidades de fibra óptica LC dúplex para 6 fibras monomodo

    Especificaciones
      • This block with LC duplex adapters for 6 multimode fibres fits directly onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Multimode.
      • Direct one-hand clipping onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Scalability and modularity: easy one-hand move, add and change of blocks among a large choice (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, MTP).

      References Legrand : 032113, 032123, 032136.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiber-optic-blocks-lc-duplex-6-fibers
    • Familia de productoFiber optic blocks
    • Grupo de productosFiber optic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)23
    • Ancho (mm)108.8
    • Profundidad (mm)38.4
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Elemento de distribución
    • Código ETIMEC001130
    • Nombre ETIMPatch panel fibre optic
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_27
    • Descripción Uniclass 2015Fibre optic patch panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 13 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Optical Fiber Splicing and Terminations
    • Número OmniClass23-37 11 15 15 13
    • Título OmniClass Fiber Adapter Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia