Publique sus productos
Linkeo 19-inch single front door cabinet delivered assembled - width 800mm
Legrand

Linkeo 19-inch single front door cabinet delivered assembled - width 800mm

Traducido por Google,
Este armario independiente Linkeo de 19 pulgadas tiene una sola puerta de cristal serigrafiado y está acabado en antracita RAL 7016. Los armarios Linkeo de 19 pulgadas se pueden unir y equipar con un zócalo.
Especificaciones
  • Capacity 24U to 47U.
    4 sides locked with key lock to ensure security.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible single front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges.
    Panels with automatic equipotential connection.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-Baies-Linkeo-avec-porte-avant-simple-largeur-800baie-19-pouces-linkeo-a-porte-avant-simple-livree-montee-largeur-800mm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2248
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa