Publique sus productos
Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260

Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Caja de pared cuadrada de dos bandas de 4-11/16” con agujeros ciegos de 2”. Diseñado para aplicaciones AV o multiservicio de baja tensión con aplicaciones de potencia. Capacidad de 66,7 pulgadas cúbicas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHBL260
  • Familia de productoWall / Furniture / Ceiling Products
  • Grupo de productosWall Box
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.68
  • Ancho (pulgadas)4.68
  • Profundidad (pulgadas)3.25
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303