Publique sus productos
Cable trays CABLOFIL CF 54
Cable trays CABLOFIL CF 54
    Legrand

    Cable trays CABLOFIL CF 54

    Traducido por Google,
    Rápido y fácil de instalar. Alcance 2m, ahorro de tiempo y número de apoyos. Eludir obstáculos y hacer esquinas sin herramientas. Su estructura abierta facilita la identificación, distribución y control de redes. - Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros: http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
    Especificaciones
    • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLG-Cablofil-CF54
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC000047
    • Nombre ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Nombre UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Código UNSPSC39121017
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniClass Communication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Europa