Publique sus productos
Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 13 modules
Legrand

Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 13 modules

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
Armarios DRIVIA de 13 módulos - Autoextinguible: resistencia al hilo incandescente 750 °C - Cumple con las normativas de los ERP ( Public Buildings ) y los IGH ( Tall Buildings) según la norma NF EN 60 695-2-11 - Conforme con IEC 60670-24 - Cumple con la norma IEC 62 208: permite montajes que cumplen con IEC 61 439-3 - Para más información, contáctenos: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
  • Cabinets 13 modules per row - White RAL 9003 - 3 position reclining rails and extractables - space under rails: 40 mm - distance between rails 125 mm - class II with insulating bottom plates - IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 with door) - Delivered with: IP 2X self-connecting terminal block for protective conductors + 1 Phase terminal block and 1 Neutral IP 2X terminal block (except 4 012 11). Capabilities of terminal blocks on technical page - shutters separable by module and half-module - pre-fixing accessories on GTL (or wall) DRIVIA clip + horizontal / vertical pairing accessories (for 2 boxes or box + plates) DRIVIA easy - adhesive planes - label board and labeling strip for modular devices + 1 label holder per row - Can be mounted on GTL trunking, in wall box or on wall - Number of rows: 1 - Height: 250 - Width: 250 - Thickness: 103.5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-Drivia-13modules
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)103.5
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Peso Neto (kg)988
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nombre ETIMCabinet enclosures
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_16
  • Descripción Uniclass 2015Control circuit device enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniClass Power Distribution Units
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa