Publique sus productos
Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 18 modules
Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 18 modules
Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 18 modules
    Legrand

    Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 18 modules

    3.4 de 5 estrellas3.4(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Armarios DRIVIA de 18 módulos - Autoextinguible: resistencia al hilo incandescente 750 °C - Cumple la normativa de los ERP ( Public Buildings ) y de los IGH ( Tall Buildings) según la norma NF EN 60 695-2-11 - Conforme con IEC 60670-24 - Cumple con la norma IEC 62 208: permite montajes que cumplen con IEC 61 439-3 - Para más información, contáctenos: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Especificaciones
    • Cabinets 18 modules per row - White RAL 9003 - 3 position reclining rails and extractables - space under rails: 40 mm - distance between rails 125 mm - class II with insulating bottom plates - IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 with door) - Delivered with: IP 2X self-connecting terminal block for protective conductors + 1 Phase terminal block and 1 Neutral IP 2X terminal block (except 4 012 21). Capabilities of terminal blocks on technical page - shutters separable by module and half-module - pre-fixing accessories on GTL (or wall) DRIVIA clip + horizontal / vertical pairing accessories (for 2 boxes or box + plates) DRIVIA easy - adhesive planes - label board and labeling strip for modular devices + 1 label holder per row - Can be mounted on GTL trunking, in wall box or on wall - Number of rows: 1 - Height: 250 - Width: 355 - Thickness: 103.5
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLG-Drivia-18modules
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)103.5
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Peso Neto (kg)1855
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEG000011
    • Nombre ETIMCabinet enclosures
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_16
    • Descripción Uniclass 2015Control circuit device enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Europa