Publique sus productos
Extension baying kit Linkeo Legrand
Legrand

Extension baying kit Linkeo Legrand

Traducido por Google,
Armario de extensión Linkeo de 19 pulgadas con una puerta de cristal de capacidad 42U listo para montar. Este armario de extensión Linkeo de 19 pulgadas se suministra sin paneles laterales y con un kit de ensamblaje.
Especificaciones
  • Capacity 42U.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges. Door opening suitable for small spaces.
    No side panels.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-Extension-baying-kit-Linkeoextension-baying-kit-linkeo-legrand
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2052
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución