Publique sus productos
Fix wallmount cabinets Legrand Linkeo with fix side panels - width 600mm - from 358x450mm to 1025x600mm
Fix wallmount cabinets Legrand Linkeo with fix side panels - width 600mm - from 358x450mm to 1025x600mm
    Legrand

    Fix wallmount cabinets Legrand Linkeo with fix side panels - width 600mm - from 358x450mm to 1025x600mm

    Traducido por Google,
    Este armario de pared se adapta perfectamente a las necesidades del sector comercial. Se suministra con montantes de 2x19 pulgadas regulables en profundidad y con marca U. Puerta de cristal plano de seguridad reversible con serigrafía y cerradura integrada. 3 entradas de cable precortadas (superior, inferior y posterior). Perforaciones para ventilación natural. También puede alojar un kit de ventilador ref 646238.
    Especificaciones
    • Capacity from 6U to 21U Height from 358mm to 1025mm Loading capacity from 18kg to 63kg Textured polyester coating providing an excellent resistance to corrosion and scratching. Protected against solid objects larger than 12.5 mm (IP20) and mechanical impact with an energy of 5 joules (IK08).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLG-legrand-linkeo-coffrets-fixes-avec-panneaux-lateraux-fixes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-21
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Elemento de distribución
    • Nombre UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Código UNSPSC391213
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Descripción Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution