Publique sus productos
Legrand P31 H25 mm
Legrand P31 H25 mm
Legrand P31 H25 mm
Legrand P31 H25 mm
    Legrand

    Legrand P31 H25 mm

    Traducido por Google,
    Sistema de bandejas portacables P31

    Alto 25 mm, ancho 50 a 500 mm

    PG de acero pregalvanizado y HDG galvanizado por inmersión posterior

    El sistema de acoplamiento macho/hembra ha sido diseñado para simplificar al máximo el trabajo de los instaladores y permitirles terminar su trabajo de forma más rápida y segura.
    Especificaciones
    • Screws version associated with male/female connection
      • Available in the 3 heights of the range, the junction is handled with the help of 2 or 4 screws.
      • Ease of lengths alignment and junction's stability during the tightening of screws are provided by the male/female system.

      Innovative slide-in system
      Available on the main routing accessories, this new innovative
      system facilitates the accessories installation, regardless of the
      cable tray lengths that are used (automatic, male/female or traditional coupling system).
      • Alignment between lengths and accessories during assembly.
      • Position adjustment at the junctions to fit perfectly to the
      construction site configuration.
      • Protection of the cable tray ends especially after cutting operations
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLG-P31-H25-mm
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-11-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioZinc
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución