Publique sus productos
1PH Load Centers Canadian
ABB

1PH Load Centers Canadian

5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
Traducido por Google,

Los centros de carga PowerMark Gold están diseñados para controlar la distribución de energía a través de la casa. Las características únicas de los centros de carga PowerMark Gold permiten una instalación segura, rápida y sencilla. Al mismo tiempo, brindan beneficios en diseño, función y calidad que son intuitivos e impactantes.

Disponible para la venta solo en Canadá

Especificaciones
    • Benefits
    • Full-length neutrals are easier to wire, reducing installation time and cost
    • Raised neutral screws cut wiring time
    • Sturdy copper bus and galvanized box increase durability and reliability
    • Tangential knockouts reduce conduit bending time
    • Back keyholes and slotted side holes simplify mounting

    Features

    • One-piece interior removes and reinstalls easily
    • 100% rated split neutral on each side
    • Steel breaker mounting rail
    • Tie bar may be removed to split
    • Neutral/ground
    • Accepts GE Q-Line branch breakers, including GE’s exclusive 1/2" THQPs
    • Suitable for use as Service Entrance Equipment when installed in accordance with the CEC

    Technical specifications

    • Accepts 40-225 Amps main breaker
    • Capable of holding 2 - 42 feeder circuits
    • 22kAIC main breaker, series rated 22/10
    • Single Phase, Three Wire, 120/240 VAC, 22 kAIC Rated
    • 60°C/75°C Conductor Rating

    Certifications, classifications, standards

    • CSA

    Applications

    • New home construction
    • Home remodeling
    • Service upgrades
    • Home expansion
    • Light commercial
Especificaciones técnicas
  • Referencia1PH-Load-Centers-Canadian
  • Familia de producto Load Centers
  • Grupo de productosResidential
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución