Publique sus productos
Fully modular insulated enclosures XL³ 160 - ready to use - 2  to 6 rows - 24 modules
Legrand

Fully modular insulated enclosures XL³ 160 - ready to use - 2 to 6 rows - 24 modules

Traducido por Google,
Cajas de superficie XL³ 160 - Armarios de distribución aislados "listos para usar" - Capacidad 24 módulos por fila - Envolventes que permiten la realización de conjuntos protegidos por aislamiento total (equivalente a dispositivos de clase II) según NF EN 61439-2 y - 3. Chasis extraíble con carriles simétricos montados. entregado con regleta de tierra automática - Entregado completo con rieles y placas frontales. Las puertas deben pedirse por separado - Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
  • Insulated enclosures - IP 43 - IK 07 with seal and door. IP 40 - IK 07 with door. IP 30 - IK 04 without door. RAL 7035. Removable side flanks. Up and down Removable and breakable to insert cut-off cable Removable side flanks. Up and down Removable and breakable to insert cut-off cable management plate management plate. Wire guiding bracelets for vertical circulation
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-XL3_160-Isolant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)575
  • Profundidad (mm)147
Información relacionada
  • Material principalAislante
  • Peso Neto (kg)6233
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nombre ETIMCabinet enclosures
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Descripción Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniClass Power Distribution Units
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa