Publique sus productos
Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2  to 6 rows - 24 modules
Legrand

Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2 to 6 rows - 24 modules

Traducido por Google,
Cajas de superficie XL³ 160 - Armarios de distribución "listos para usar" - Chasis extraíble con carriles simétricos montados - Barra de latón para montar conductores de protección: 36 agujeros de 1,5 a 10 mm² y 2 agujeros de 35 mm² - Capacidad 24 módulos por fila - RAL 7035 - Se suministra completo con raíles y embellecedores - Las puertas se piden por separado - Para realizar conjuntos certificados según IEC EN 61439-1 - Paneles laterales extraíbles - Paneles superior e inferior extraíbles y separables para la inserción de placa pasacables regulable - Para más información, póngase en contacto con nosotros : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
  • Metal enclosures - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 for installation in public buildings - IP 43 - IK 08 with seal and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorFully modular - Can take DPX³ 160 - No of rows : 2 - No of modules : 48 - Height : 450 mm - Width : 575 mm - Depth : 147 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-XL3_160-Metal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)575
  • Profundidad (mm)147
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Peso Neto (kg)9270
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nombre ETIMCabinet enclosures
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Descripción Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniClass Power Distribution Units
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution