Publique sus productos
Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A
Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A
Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A
    Legrand

    Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A

    Traducido por Google,
    Armarios de distribución XL³ 4000 - IP 30 - IK 07 - IP 55 - IK 08 con puerta y kit de estanqueidad para uso en la unión de armarios - Consisten en la combinación de un conjunto "techo-base", montantes estructurales, montantes funcionales, paneles traseros y laterales RAL 7035, zócalos RAL 7004 - Altura 2000 ó 2200 mm - Capacidad 24 módulos (armarios ancho 725 o ancho 975 con pasacables interior), 36 módulos (armarios ancho 975) - Alto útil de la placa frontal 1800 mm (1700 mm sólo si se utiliza el pivotante marco de soporte) o 2000 mm - Para obtener más información, contáctenos: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Especificaciones
    • Self assembly enclosures - modular metal Structural uprights - Fit onto the "roof-base" assembly - Take the side and rear panels - Set of 4 uprights - Height : 2000 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLG-XL3_4000-Metal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEG000011
    • Nombre ETIMCabinet enclosures
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
    • Descripción Uniclass 2015Cable distribution cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution