Publique sus productos
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
    Legrand

    External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm

    Traducido por Google,
    Pasacables y puertas XL³ 800 - IP 43 - IK 08 con kit y puerta - IP 40 - IK 08 con puerta - IP 30 - IK 07 sin puerta - Cajas metálicas - Admite dispositivos hasta 800 A - Ignífugo hasta 750 °C/ 5 s según IEC 60695-2-1 - Para instalación en edificios públicos - Capacidad: 24 y 36 módulos por fila - Envolventes RAL 7035, zócalos RAL 7004 - Se suministra plano con montantes funcionales montados en la parte trasera, placa pasacables orientable y accesorios de unión (horizontal y vertical) - Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Especificaciones
    • External cable sleeves - Side cable sleeves - Can be attached on the right or left-hand side - Supplied with a plinth height 100 mm and joining accessories - Height : 1550 mm - Faceplate height : 1400 mm - Width external : 460 mm - Width usable : 400 mm - Depth : 230 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLG-XL3_800-GaC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Peso Neto (kg)26400
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC002935
    • Nombre ETIMAccessories for cable carrying system
    • Nombre UNSPSCElectrical sleeves
    • Código UNSPSC39121404
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_10_11
    • Descripción Uniclass 2015Cable sleeves
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution