Publique sus productos
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
    Legrand

    Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm

    Traducido por Google,
    Cajas de distribución XL³ 800 - IP 55 con puerta IK 08 - Cajas metálicas RAL 7035, zócalos RAL 7004 - Admite aparatos hasta 630 A - Ignífugo hasta 750°C/5 s según IEC 60695-2-1 - Para instalación en edificios públicos - Capacidad: 24 y 36 módulos por fila - Se pueden unir horizontalmente - Para uso industrial y urbano en interiores - Para obtener más información, contáctenos: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Especificaciones
    • Metal enclosures - Supplied without side panels Width 700 mm - 24 modules per row - Height : 1095 mm - Faceplate height : 1000 mm - Width external : 700 mm - Width usable : 600 mm - Depth : 225 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLG-XL3_800-Metal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)705
    • Profundidad (mm)225
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Peso Neto (kg)28100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEG000011
    • Nombre ETIMCabinet enclosures
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
    • Descripción Uniclass 2015Cable distribution cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution