Publique sus productos
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
    Legrand

    Linkeo DC cabinets

    Traducido por Google,

    Este gabinete independiente está destinado al almacenamiento de datos, alojamiento de servidores, cableado de infraestructura y cuenta con soluciones para arquitectura de pasillos fríos/calientes. Con puertas frontales y traseras microperforadas, 2 paneles laterales, pies niveladores y kit de barras colectoras de conexión a tierra.

    Especificaciones
      • Galvanised metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter).
      • Pre-cut cable entries (top and bottom) to facilitate cable management. Equipped with 4 x 19 inches uprights with U marking and adjustable in depth.
      • Single front and rear microperforated 80% door, which ensures a good air flow. Can be opened up to 220°. Equipped with 3 point lock mechanism and hinge system.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialinkeo-dc
    • Familia de productoLinkeo DC cabinets
    • Grupo de productosCabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG000011
    • Nombre ETIMCabinet enclosures

    Disponibilidad en regiones

    Europa