Publique sus productos
Metered PDU 1U
Metered PDU 1U
    Legrand

    Metered PDU 1U

    Traducido por Google,

    PDU con medidor de 19 pulgadas, monofásica, 16 A, 8 tomas de corriente con bloqueo C13, IEC-320 C20

    Especificaciones
      • 1 phase - 16A - Max power 3,7kW.
      • 8 x C13 outlets, with cord locking system.
      • Metering at inlet and circuit level with +/- 1% accuracy (Voltage, Current, Active Power, Apparent Power, Energy, Power Factor).
      • Easy installation thanks to the 330° rotating cable input for a perfect orientation of the cable and no interference in the cabinet. Numbered outlets to ease the identification of each server. Supplied with 2 sets of metal fixings: button for screwless fixing, or standard screw-type brackets.
      • Possibility to add up to 8 wireless sensors (temperature, humidity...) for environmental monitoring. Using wireless sensors reduce deployment and maintenance time.

      References Legrand : 646100, 646101

    Especificaciones técnicas
    • Referenciametered-pdu-1u
    • Familia de productoMetered PDU
    • Grupo de productosPDU
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)44
    • Ancho (mm)482
    • Profundidad (mm)121
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPC/ABS
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nombre ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Código Uniclass 2015EF_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia