Espacio abierto con separación acústica: cree nuevos conceptos de espacio de trabajo con Lehnertwand Vista
La mampara divisoria Lehnert Vista es un sistema de mamparas de vidrio sin soportes ni barras de acristalamiento que, gracias a su delicada altura de perfil y a la unión sin fisuras de los paneles de vidrio, garantiza tanto la apertura como la confidencialidad en la oficina. Esta innovadora solución de mampara divisoria cumple con los más altos estándares de diseño moderno y eficiencia funcional y crea un ambiente en el que los empleados se sienten cómodos y pueden trabajar de forma productiva.
Nuestra amplia gama de elementos de puerta estéticos y funcionales le brinda la oportunidad de personalizar la accesibilidad de sus espacios y darles forma y carácter. Cada puerta está diseñada cuidadosamente para adaptarse perfectamente a la apariencia general de Lehnertwand Vista, al mismo tiempo que cumple con los más altos estándares de calidad y funcionalidad.
Para la electrificación, ofrecemos la opción de paneles laterales de puerta de aluminio especiales que ya están preparados de fábrica para la integración de interruptores y enchufes.
Silencio perfecto: acústica, aislamiento acústico y construcción de filigrana
El aislamiento acústico máximo y la construcción minimalista son las principales características de la pared Lehnert Vista. El uso de elementos acústicos de última generación (Konoa by Lehnert) garantiza una excelente acústica de la sala, creando un entorno de trabajo silencioso y productivo en oficinas abiertas. Esta combinación garantiza que tanto el trabajo concentrado como las conversaciones confidenciales sean posibles sin perturbaciones acústicas.
Privacidad y transparencia: soluciones perfectamente diseñadas para espacios protegidos
La pared Lehnert Vista es más que una simple partición: es un elemento de diseño que combina de forma armoniosa transparencia y privacidad. El aspecto transparente del vidrio crea una sensación de espacio, al mismo tiempo que crea áreas discretas para trabajar con concentración. Desde espacios de oficina abiertos hasta salas de conferencias y aplicaciones industriales, la pared Lehnert Vista es la opción ideal para arquitectos y diseñadores de interiores que buscan soluciones flexibles y estéticamente agradables.
La seguridad se une a la elegancia: protección anticaídas con estilo para su entorno de trabajo
La pared divisoria Vista también convence en cuanto a protección anticaídas, que se puede conseguir fácilmente con pequeños ajustes en los componentes. Esto hace que nuestra solución de pared divisoria no solo sea estéticamente agradable, sino también segura y fiable. Esta combinación la convierte en la opción ideal para los edificios de oficinas modernos, incluido el certificado de prueba de seguridad certificada.
La sostenibilidad como prioridad: soluciones progresistas para un futuro verde
Otro punto a destacar de Lehnertwand Vista es su sostenibilidad. Siguiendo el concepto de «diseño circular», nuestros tabiques divisorios de sistema se pueden desmontar por completo y reutilizar sin ninguna pérdida de calidad. Esto permite una adaptación flexible a los conceptos de vestuarios, promueve la longevidad del producto y reduce al mismo tiempo el impacto medioambiental. El uso de materiales sostenibles como el aluminio «verde» y el reciclaje de determinados componentes después de la fase de uso también ayudan a reducir la huella ecológica. Nuestras soluciones respetuosas con el medio ambiente ayudan a las empresas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y realizan una contribución positiva a la protección del medio ambiente.
Pensamiento innovador, rediseño de espacios: ¡el futuro comienza aquí!
Sumérjase en el mundo de Lehnertwand Vista y déjese inspirar por su tecnología innovadora y su elegante diseño. Nuestro experimentado equipo estará a su lado desde la consulta inicial hasta la implementación final para garantizar que sus conceptos de espacio se hagan realidad de la mejor manera posible. Explore las numerosas posibilidades que ofrece Lehnertwand Vista y permítanos trabajar juntos para convertir su visión en realidad.
Lehnertwand Vista: ¡el arte de combinar transparencia y privacidad!
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Suiza |