Publique sus productos
Fixa Mirror for wall 4:2
Lekolar

Fixa Mirror for wall 4:2

Traducido por Google,
El juego de los niños con los espejos no es solo para divertirse. También es importante para todo, desde la experiencia propia del niño hasta una mejor comprensión de las matemáticas, la perspectiva y la simetría. El espejo FIXA es un espejo acrílico de pared sobre tablero contrachapado. Disponible en diferentes tamaños para adaptarse a nuestros módulos de almacenaje FIXA. Colócalos encima de un almacenaje FIXA bajo o colócalos como un rincón de espejo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia117368
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de productosSpeglar
  • Día de publicación2020-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)790
  • Ancho (mm)1170
  • Profundidad (mm)15
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia