Las casas de muñecas FIXA son módulos confeccionados con una base de madera contrachapada de abedul, estantes y tabiques parcialmente móviles. Las puertas están disponibles en 16 colores diferentes. Haga que el interior sea aún más emocionante colocando pequeños espejos o decorando el interior con papel bellamente estampado o con dibujos de niños. Un elemento extra emocionante puede ser dejar que los niños miren por las ventanas y traten de averiguar qué hay dentro. ¿Quizás puedan iluminar el interior con una linterna? O puede iluminar los estantes del interior con bucles de luz LED.
Especificaciones técnicas
Referencia120142
Familia de productoFixa Play
Grupo de productosDockhus
TipoObjeto (objeto simple)
Día de publicación2020-10-29
Número de edición1
Altura (mm)790
Ancho (mm)880
Profundidad (mm)460
Información relacionada
Material principalContrachapado
Diseñado enSuecia
Clasificación
Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros