Publique sus productos
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 140x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 140x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 140x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 140x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 140x70 H70 cm
    Lekolar

    Rörvik picknickbord kompaktlaminat 140x70 H70 cm

    Traducido por Google,

    La mesa de picnic Rörvik es una serie de mesas de picnic en dos alturas diferentes y cinco longitudes diferentes, así como una opción redonda. Las superficies de acero de los bancos pueden pintarse en cuatro colores diferentes o solo galvanizarse en caliente, las superficies de acero pintadas se galvanizan primero en caliente. Tablero de laminado compacto en cinco colores diferentes. Altura del asiento: 42cm

      Especificaciones
      • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva av kompaktlaminat i fem olika färger. Sitthöjd: 42cm

      Especificaciones técnicas
      • Referencia129465
      • Familia de productoRörvik
      • Grupo de productosOutdoor Table
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-05-24
      • Número de edición1
      • Altura (mm)700
      • Ancho (mm)700
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

      Disponibilidad en regiones

      Europa
      Dinamarca
      Finlandia
      Noruega
      Suecia