Publique sus productos
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H53 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H53 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H53 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H53 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H53 cm
    Lekolar

    Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H53 cm

    Traducido por Google,
    Las mesas de picnic Rorvik son una serie de mesas de picnic en dos alturas diferentes y cinco longitudes diferentes y una opción redonda. Las superficies de acero de los bancos se pintarán en cuatro colores diferentes o solo se galvanizarán, las superficies de acero pintadas se galvanizan primero. Sobre de laminado compacto en cinco colores diferentes.
    Especificaciones
    • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva av kompaktlaminat i fem olika färger.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia129470
    • Familia de productoRörvik
    • Grupo de productosOutdoor Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)530
    • Ancho (mm)700
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia