Publique sus productos
Rörvik picknickbord furu 180x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 180x70 H72 cm

Traducido por Google,
Las mesas de picnic Rorvik son una serie de mesas de picnic en dos alturas diferentes y cinco longitudes diferentes y una opción redonda. Las superficies de acero de los bancos se pintarán en cuatro colores diferentes o solo se galvanizarán, las superficies de acero pintadas se galvanizan primero. Sobre de mesa en pino aceitado. Recomendamos el tratamiento con aceite de madera a base de agua antes de su uso en exteriores. Repita el tratamiento si es necesario.
Especificaciones
  • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Especificaciones técnicas
  • Referencia129679
  • Familia de productoRörvik
  • Grupo de productosOutdoor Table
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)700
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia