Publique sus productos
Skolskåp Novis sluttande tak 4:3 B120
Lekolar

Skolskåp Novis sluttande tak 4:3 B120

Traducido por Google,
Taquilla escolar adaptada a entornos escolares exigentes. Marco completamente soldado con perfil de marco reforzado. Disponible con puerta metálica o laminada, techo plano o inclinado. La puerta de metal está equipada con un tope de puerta de acero y un refuerzo empotrado alrededor del orificio de la cerradura, placas de acero dobles y un refuerzo adicional entre las placas. Puerta laminada empotrada en un marco de acero equipada con un tope de puerta de acero. Las puertas se pueden abrir 90 grados. Interior: Librería y perchero con dos ganchos de anclaje (los armarios de 3 y 4 puertas en altura son sin interior). Superficie del suelo lisa sin umbral. Ventilación a través de orificios en techo/placa inferior. Los gabinetes están probados y aprobados según EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012 y EN16122:2012/AC:2015.
Especificaciones técnicas
  • Referencia138821
  • Familia de productoNovis lockers
  • Grupo de productosNovis lockers
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2023-08-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje