Publique sus productos
Klädskåp Novis Z sluttande tak 2 fack B40
Lekolar

Klädskåp Novis Z sluttande tak 2 fack B40

Traducido por Google,
Armario para ropa con estructura totalmente soldada. Disponible con puerta metálica o laminada, techo plano o inclinado. La puerta de metal está equipada con un tope de puerta de acero y un refuerzo empotrado alrededor del orificio de la cerradura. Puerta laminada empotrada en un marco de acero equipada con un tope de puerta de acero. Las puertas se pueden abrir 90 grados. Interior: Balda y barra para armario con dos ganchos de anclaje (los armarios de 3 y 4 puertas en altura son sin interior). Superficie del suelo lisa sin umbral. Ventilación a través de orificios en techo/placa inferior. Los gabinetes están probados y aprobados según EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012 y EN16122:2012/AC:2015.
Especificaciones técnicas
  • Referencia138903
  • Familia de productoNovis lockers
  • Grupo de productosNovis lockers
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2023-08-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje