Publique sus productos
Barnstol Grow D21 med sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med sh 50 cm
    Lekolar

    Barnstol Grow D21 med sh 50 cm

    Traducido por Google,
    Grow tiene un diseño circular donde todas las piezas se pueden reemplazar, lo que le otorga una larga vida útil. La estructura de las patas está hecha de madera contrachapada de abedul con laca transparente, y el asiento y el respaldo están hechos de madera contrachapada con laminado duradero de alta presión. El respaldo está suavemente ahuecado para brindar comodidad y soporte. El asiento ligeramente inclinado hacia atrás con su borde delantero redondeado proporciona una sensación suave y evita que el niño se deslice. El asiento no tiene orificios para tornillos en la capa superficial, lo que facilita su limpieza y mantenimiento. La profundidad y la altura del asiento de la silla están adaptadas para niños de 80 a 120 cm. El reposapiés se puede ajustar en cuatro alturas de asiento de 15 a 30 cm, con intervalos de 5 cm. Apilable hasta tres de altura. La silla cumple con los altos requisitos según la norma EN 17191.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia146619
    • Familia de productoGrow
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalContrachapado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos

    Disponibilidad en regiones

    Europa