Publique sus productos
Lekolar båt
Lekolar

Lekolar båt

Traducido por Google,
¡Lánzate y lánzate a una aventura en los siete mares! Puede subir fácilmente al barco, levar anclas, subir la pasarela, dirigir y tirar del controlador. Un espacio de lekbåt estable y atractivo para varios niños que se convertirá rápidamente en un interior favorito. Pequeños agujeros en las caras de madera contrachapada que se pueden utilizar como bocallave o manija. Dimensiones: B160xD80xH72 cm (con mástil 115 cm). Hecho de madera contrachapada resistente, revestida y con certificación FSC. Se suministra desmontado, instrucciones de montaje para imprimir la ficha del documento. A partir de 2 años.
Especificaciones
  • Kasta loss och ge er ut på äventyr på de 7 världshaven! Du kan lätt klättra in i båten, lätta ankar, dra in landgången, styra och dra i styrreglaget. En stabil och snygg lekbåt med utrymme för flera barn som snabbt kommer bli en favorit inomhus. Små hål i plywoodytorna som kan användas som titthål eller handtag. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras omonterad, monteringsanvisningar finns att skriva ut under fliken dokument. Från 2 år.

Especificaciones técnicas
  • Referencia14902
  • Familia de productoLekolar
  • Grupo de productosPlay furniture
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2021-04-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia