Publique sus productos
Lekolar kök
Lekolar kök
    Lekolar

    Lekolar kök

    Traducido por Google,
    Un lekkök sustancial a la altura de las demandas preescolares. Con muchas funciones diferentes placa de 3 fuegos, horno, perillas móviles con graduaciones claras, puertas que se abren y placa extraíble, fregadero y estantes en el gabinete. Grandes superficies de madera brillante que encajan en muchos ambientes diferentes. La pata alta simplifica la limpieza. Dimensiones: B78xD37xH101 cm, altura 55 cm a la cocina. Hecho de madera contrachapada resistente, revestida y con certificación FSC. Tazón de fregar PP. Se entrega en dos partes que se pueden atornillar fácilmente. A partir de 2 años.
    Especificaciones
    • Ett rejält lekkök som lever upp till förskolans höga krav. Med många olika funktioner som spishäll med 3 plattor, ugn, rörliga vred med tydliga graderingar, öppningsbara luckor och utdragbar plåt, diskho samt bra hyllförvaring i överskåp. Stora ljusa träytor som passar in i många olika miljöer. Höga ben förenklar städning. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Diskbalja av PP. Levereras i 2 delar som enkelt skruvas ihop. Från 2 år.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia18301
    • Familia de productoLekolar
    • Grupo de productosPlay furniture
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2021-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1010
    • Ancho (mm)780
    • Profundidad (mm)370
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia