Publique sus productos
Lekolar spis
Lekolar

Lekolar spis

Traducido por Google,
Un sólido lekspis con diferentes funciones placa de cocción con 3 placas, horno, perilla móvil con escotilla de graduaciones claras y placa extraíble. Patas altas que simplifican la limpieza. Hecho de madera contrachapada resistente, revestida y con certificación FSC. Se suministra completamente montado. Dimensiones: 40x37x55cm. & nbsp; A partir de 2 años.
Especificaciones
  • En rejäl lekspis med olika funktioner som spishäll med 3 plattor, ugn, rörliga vred med tydliga graderingar, öppningsbar lucka och utdragbar plåt. Höga ben som förenklar städning. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras färdigmonterad. Från 2 år.

Especificaciones técnicas
  • Referencia18302
  • Familia de productoLekolar
  • Grupo de productosPlay furniture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)550
  • Ancho (mm)490
  • Profundidad (mm)370
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia