Publique sus productos
Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm

Traducido por Google,
Grande y estable con bancos fijos. Se suministra sin montar. Dimensiones: L: 233,5 cm, y su altura 44 cm. Ancho del tablero de la mesa de 70,8 cm. Chasis galvanizado en caliente. Tablero y bancos en pino aceitado. Recomendamos el tratamiento con aceite de madera a base de agua antes de su uso en exteriores. Repita el tratamiento si es necesario.
Especificaciones
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd 44 cm. Bordsskivans bredd 70,8 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Especificaciones técnicas
  • Referencia34439
  • Familia de productoRörvik
  • Grupo de productosOutdoor Table
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)708
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia