Publique sus productos
Kuben spegelhus
Kuben spegelhus
Kuben spegelhus
    Lekolar

    Kuben spegelhus

    Traducido por Google,
    Un divertido espejo que se percibe más grande por dentro que por fuera. Déjate fascinar por todos los reflejos de los espejos dando círculos dan carácter a la casa y suscita aún más la curiosidad. Aquí uno puede verse a sí mismo ya sus amigos en el infinito mientras ayuda a fortalecer la autoestima de los niños. Deje que los niños descubran un nuevo lado de sí mismo. ¿Cómo se ve si estiro las piernas hasta el techo? ¿Cambiando los reflejos si me siento en la esquina o en medio de la casa? Si uno apaga las luces de la habitación y enciende un bucle de velas, ¿cómo se ve? Aquí se puede observar desde todos los ángulos. Puf incluido. Fabricado en contrachapado de abedul. Dimensiones: L105xB105xH92, dimensiones del agujero B76xH65.
    Especificaciones
    • Ett roligt spegelhus som uppfattas större på insidan än på utsidan. Låt dig fascineras av alla reflektioner som speglarna ger, cirklarna ger huset karaktär och lyfter nyfikenheten ytterligare. Här kan man se sig själv och sina kompisar i det oändliga och hjälper samtidigt att stärka barnens självkänsla. Låt barnen upptäcka en ny sida av sig själv. Hur ser det ut om jag sträcker upp mina ben till taket? Förändras reflektionerna om jag sitter i hörnan eller mitt i huset? Om man släcker ner i rummet och tänder en ljusslinga-hur ser det ut? Här kan man iaktta från alla håll och vinklar. Sittsäck ingår ej. Tillverkat i björkkryssfaner. Mått: L105xB105xH92, mått på hålet B76xH65.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia38262
    • Familia de productoSpegelhus
    • Grupo de productosSpegelhus
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2021-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)920
    • Ancho (mm)1050
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia