Publique sus productos
Vario
Lekolar

Vario

Traducido por Google,
Nuestra fantástica mesa nueva que se apartó fácilmente para dejar espacio para otras cosas. Equipada con capota abatible y regulable en altura con elevador de gas, 73-115 cm. Tubo de acero lacado en blanco con 2 ruedas bloqueables, RAL 9016. El disco es de 65x65 cm y está revestido de linóleo o laminado. Seleccionar madera contrachapada para obtener un borde de mejor aspecto de la parte superior también es una opción.
Especificaciones técnicas
  • Referencia80342
  • Familia de productoVario
  • Grupo de productosTable
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1180
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa