Publique sus productos
Bruse bro
Bruse bro
    Lekolar

    Bruse bro

    Traducido por Google,
    Lekbro en contrachapado de abedul, färgkoodinerad con el resto de nuestra gama Playwood. Muy alta calidad y buena estabilidad. Jugando para los niños más pequeños. Gruff bridge se usa fácilmente como accesorios para la saga, pero también puede ser la base para un ambiente divertido si dejas volar tu imaginación. Bueno para el entrenamiento motor cuando puedes esconderte debajo del puente o atravesarlo. El tiempo real del puente está cubierto con un nålfiltmatta gris para reducir el riesgo de resbalones. Fácil de limpiar: aspira la alfombra y seca el puente con un paño húmedo. Dimensiones: L200xB60xH90 cm apertura B90xH46 cm. Totalmente ensamblado.
    Especificaciones
    • Lekbro i björkplywood, färgkoodinerad med resten av vårt Playwoodsortiment. Mycket hög kvalitet och ordentlig stabilitet. Lekmöbel för de mindre barnen. Bruse bro används lätt som rekvisita till sagan men kan även vara en grund för en rolig miljö om man låter fantasin flöda. Bra för motorisk träning då man kan gömma sig under bron eller klampa över den. Själva gången på bron är klädd med en grå nålfiltmatta för att minska halkrisken. Lätt att rengöra: dammsug mattan och torka bron med fuktig trasa. Mått: L200xB60xH90 cm, öppning B90xH46 cm. Levereras monterad.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia80392
    • Familia de productoLekolar
    • Grupo de productosPlay furniture
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2021-04-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia