Publique sus productos
Nikki spis
Nikki spis
Nikki spis
Nikki spis
    Lekolar

    Nikki spis

    Traducido por Google,
    Lekspis para ambiente preescolar. Completo con placa de inducción, botones que se pueden encender y puertas sidhängda para una seguridad óptima en el uso. Agujeros de aire / asas. Materiales: trampilla, panel, base, placa superior de la estufa de MDF de HDF de 3 mm, marco de aglomerado de 16 mm, ventanas de la estufa de acrílico y encimera de PET. Color coordinado con el resto de la gama. Dimensiones: B45xD39xH59 cm. Apto a partir de 3 años. Peso 15 kg. Se envía sin montar.
    Especificaciones
    • Lekspis för förskolemiljö. Komplett med induktionshäll, knappar som går att vrida på och sidhängda dörrar för optimal säkerhet vid användande. Lufthål/handtag på sidorna. Material: lucka, panel, sockel, överdel i MDF, spisplåt i 3 mm HDF, stomme i 16 mm spånskiva, spisfönster i akrylplast och spishäll i PET. Färger koordinerade till övrigt sortiment. Mått: B45xD39xH59 cm. Lämplig från 3 år. Vikt 15 kg. Levereras omonterad.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia81700
    • Familia de productoNikki
    • Grupo de productosPlay furniture kitchen
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2021-04-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia