Publique sus productos
Nikki köksö
Nikki köksö
Nikki köksö
Nikki köksö
    Lekolar

    Nikki köksö

    Traducido por Google,
    Cocina diseñada para ambiente preescolar. Los niños pueden pararse y jugar: un lado es el fuego y el otro lado es el fregadero. 4 ruedas 2 de las cuales son bloqueables. Materiales: tablero de partículas de 16 mm, MDF de 16 mm para el cuerpo y la placa, fregadero de PP, ventanas de la estufa en acrílico y vitrocerámica en PET. Dimensiones: B70xL115xH62 cm. Apto a partir de 3 años. Peso 47 kg. Totalmente ensamblado.
    Especificaciones
    • Köksö anpassad för förskolemiljö. Barnen kan stå och leka runt om: ena sidan är spis och andra sidan är diskho. 4 hjul varav 2 är låsbara. Material: 16 mm spånskiva, 16 mm MDF för stomme och platta, diskho i PP, spisfönster i akrylplast och spishäll i PET. Mått: B70xL115xH62 cm. Lämplig från 3 år. Vikt 47 kg. Levereras monterad.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia81705
    • Familia de productoNikki
    • Grupo de productosPlay furniture kitchen
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2021-04-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa