Publique sus productos
Lekolar lekbord H55
Lekolar lekbord H55
    Lekolar

    Lekolar lekbord H55

    Traducido por Google,
    Una mesa de juego sustancial y muy funcional con ruedas bloqueables. En lekbordet, los niños pueden construir con bloques, jugar con los animales, entrenar, etc. Con 12 compartimentos para almacenamiento inteligente, adaptados a las dimensiones del almacenamiento Classic. Todos los garajes, granjas y casas de muñecas Lekolar aptos para lekbordet. Fine Playmats para amortiguar el sonido y proteger la superficie disponible para la compra. Hecho de madera contrachapada resistente, pigmentada de blanco y certificada FSC. Se suministra completamente montado. & nbsp; Dimensiones: L99xB84. A partir de 3 años.
    Especificaciones
    • Ett rejält och mycket funktionellt lekbord med låsbara hjul. På lekbordet kan barnen bygga med klossar, lekdjur, järnväg m.m. Med 12 fack för smart förvaring, anpassade efter mått till förvaringsbox Classic. Alla Lekolars garage, bondgårdar och dockhus är anpassade för lekbordet. Fina lekmattor för att dämpa ljudet och skydda ytan finns att köpa till. Av kraftig, vitpigmenterad, FSC-godkänd plywood. Levereras färdigmonterat. Från 3 år.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia83411
    • Familia de productoPlaywood
    • Grupo de productosTable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia