Publique sus productos
DUECI
LEMA

DUECI

3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
Traducido por Google,
Una mesa caracterizada por líneas rigurosas y elegantes, Dueci de Ludovica y Roberto Palomba se convierte en protagonista de la sala de estar con su estructura monolítica. Propuesto en versión fija y extensible, está disponible en acabado lacado o mármol para un comedor importante y sorprendente. Ideal también como amplio escritorio de trabajo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDUECI
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosTable
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles