Publique sus productos
LS/PAIR Sliding Door

LS/PAIR Sliding Door

Traducido por Google,
La hoja elegantemente diseñada de nuestras puertas corredizas deja pasar más luz y brinda mayor libertad al arquitecto. La función de elevación y deslizamiento hace que sea fácil de abrir y cerrar. El tirador exterior está empotrado y el tirador interior tiene un diseño Let there be light único: los accesorios visibles en acero inoxidable cepillado se suman al diseño sólido y elegante. Un mecanismo de palanca permite un levantamiento sin peso cuando se abren las puertas. Las puertas correderas están disponibles en muchos de los tipos de madera más comunes y adecuados, con o sin perfiles de aluminio en el exterior. Se suministran sin tratar, teñidos o lacados y están disponibles en todos los colores de la escala NCS y RAL.
Especificaciones
  • Wooden sliding door of lift/slide type. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 200mm (210mm aluminum cladding)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLS-PAIR
  • Familia de productoLet There Be Light
  • Grupo de productosSliding doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2400
  • Ancho (mm)7000
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Windows
  • Número OmniClass23-17 13 15 13
  • Título OmniClass Wood Horizontal Sliding Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Europa Asia