Publique sus productos
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door

    LS/SOLO Sliding Door

    Traducido por Google,
    La hoja elegantemente diseñada de nuestras puertas corredizas deja pasar más luz y brinda mayor libertad al arquitecto. La función de elevación y deslizamiento hace que sea fácil de abrir y cerrar. El tirador exterior está empotrado y el tirador interior tiene un diseño Let there be light único: los accesorios visibles en acero inoxidable cepillado se suman al diseño sólido y elegante. Un mecanismo de palanca permite un levantamiento sin peso cuando se abren las puertas. Las puertas correderas están disponibles en muchos de los tipos de madera más comunes y adecuados, con o sin perfiles de aluminio en el exterior. Se suministran sin tratar, teñidos o lacados y están disponibles en todos los colores de la escala NCS y RAL.
    Especificaciones
    • Wooden sliding door of lift/slide type. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 200mm (210mm aluminum cladding)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLS-SOLO
    • Familia de productoLet There Be Light
    • Grupo de productosSliding doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)4000
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15 13
    • Título OmniClass Wood Horizontal Sliding Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Asia