Publique sus productos
Stylishly designed LED TV 60LB561V
LG

Stylishly designed LED TV 60LB561V

4.4 de 5 estrellas4.4(61 reseñas)
Traducido por Google,
TELEVISOR LED FULL HD LB561V LG DE 60"
Especificaciones técnicas
  • Referencia60LB561V
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosTV
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)801
  • Ancho (mm)1373
  • Profundidad (mm)20
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enJapón
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511