Publique sus productos
84" ULTRA HD 4K TV 84LM960V
LG

84" ULTRA HD 4K TV 84LM960V

3.9 de 5 estrellas3.9(23 reseñas)
Traducido por Google,
Televisor ULTRA HD 4K de 84".
Especificaciones técnicas
  • Referencia84LM960V
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosTV
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)1916
  • Profundidad (mm)20
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enJapón
  • Peso Neto (kg)70
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511